A műanyag és alumínium révén csekély tömeg
Tervezése során fontos szempont volt a gyors összeszerelhetőség
A fröccsöntés és a letisztult, anodizált felület miatt költséghatékony megoldás
Egyáltalán nem igényel kenést és karbantartást
Készletről kapható
Önzáró menet
Dryspin® nagy emelkedésű és gyors menet
A belépő szintű sorozat termékei neoprén fogasszíjakkal rendelkeznek
Karcsú, keskeny kivitel
Metrikus vagy nagy emelkedésű dryspin® menettel a siklócsapágyra rögzített vezérorsó
Fordulatonként akár 25 mm-es adagolási sebesség
3D nyomtatással előállítva, a fröccsöntésnek köszönhetően pedig költséghatékonyan legyártva
A kevés alkatrész miatt villámgyorsan összeszerelhető
Többféleképpen rögzíthető szán
A dupla drylin® W tengelyprofil miatt lapos és torziósan stabil
Vezérorsó önzáró trapéz- vagy metrikus menettel
Gyors beállítás a dryspin® nagy emelkedésű menetnek köszönhetően
A műanyag és alumínium révén csekély tömeg
Variálható rögzíthetőség a T-anyáknak és a szorítóelemeknek köszönhetően
Egyedi lökethosszak (0630 és 500 mm közötti valamint, 1040 és 1000 mm közötti méretek)
econ fogasszíjas tengelyeket használó lineáris robot
500x500 mm-es munkaterülethez
A NEMA-léptetőmotorokkal való csatlakoztatásra készen