A DIN EN 45545 tanúsítványnak megfelelő iglidur RW250 anyag teljesíti a szigorú tűzállósági követelményeket így alkalmas a vasútipari felhasználásra. Továbbá az új alapanyagot úgy optimalizáltuk , hogy kiemelten kopásálló legyen, így hosszú élettartamot biztosít különféle alkalmazásokban.
A helyi és távolsági tömegközlekedési eszközök a legmagasabb biztonsági előírásoknak kell megfeleljenek. Ezek közül az egyik a DIN EN 45545-ös tűzbiztonsági előírás a vasúti járművek számára.
Azok a siklócsapágyaknak amelyek számos fedélzeti alkalmazásban szerepelnek, mint például a székek, karok, asztalok vagy ajtók, szintén meg kell feleljenek ennek azért, hogy az utasokat ne veszélyeztessék vészhelyzet esetén.
Ezek - az igen megalapozott - szigorú követelmények meglehetősen nagy kihívásokat jelentenek a műanyag csapágy alapanyagok fejlesztésekor . A vasútiparban már használatos meglévő iglidur RW370-es siklócsapágy anyagunk mellett most kifejlesztettünk egy a közepes terhelésekhez még költséghatékonyabb és kopásállóbb anyagot: az RW 250-et.
Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.Szombaton reggel 8 és 12 között.
24h