1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: MTI-04
- Anyag: iglidur® M250
- Forma: Tolócsapágyak vásárlása
- Méretek:
- d1 0.25 in
- d2 0.6201 in
- s 0.09 in
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Robusztus mindentudó anyag
- Kiváló rezgéscsillapítás
- Jól ellenáll a peremterhelésnek
- Kifejezetten jól bírja az ütéseket
iglidur® M250 | A robusztus mindentudó kiváló rezgéscsillapító tulajdonságokkal
jellemző felhasználási területek
Mezőgazdaság
Szerszámgépek
Bútorok/ formatervezés
Textilipar
További alkalmazások megtalálhatóak itt:
Ágazati megoldások
Szűrő opcióink használatával megtalálhatja az Önnek megfelelő terméket.
Tűrések és mérőrendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési méretei és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. Az alacsony nedvességfelvevő képességgel rendelkező siklócsapágyak minimális csapágyhézaggal tervezhetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Vizsgálati módszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a helyes mérettűrésű házba való besajtolás után igazodik. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágy biztonságos, szoros nyomású illesztését. Így lett megakadályozva az axiális vagy a sugár irányú mozgást a házban.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
- Több mint 450 méret raktárról elérhető
- Kiváló rezgéscsillapítás
- Peremterheléseknek való ellenállás
- Kifejezetten jól bírja az ütéseket
- A DIN 1850-nek megfelelően vastag falú
- A szennyeződést el lehet különíteni a tengely védelme érdekében.
- Kenés- és karbantartásmentes
jellemző felhasználási területek
Mezőgazdaság
Szerszámgépek
Bútorok/ formatervezés
Textilipar
További alkalmazások megtalálhatóak itt:
Ágazati megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mérőrendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési méretei és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. Az alacsony nedvességfelvevő képességgel rendelkező siklócsapágyak minimális csapágyhézaggal tervezhetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Vizsgálati módszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a helyes mérettűrésű házba való besajtolás után igazodik. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágy biztonságos, szoros nyomású illesztését. Így lett megakadályozva az axiális vagy a sugár irányú mozgást a házban.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?