Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374

drylin® ZLW fogasszíjas tengelyek

A ZLW sorozatú drylin® fogasszíjas tengelyek számos különböző pozicionálási és igazítási feladatra alkalmasak. A kenésmentes drylin® W profilvezető funkcionál lineáris vezetőelemként, a fogaszíjas tengely pedig a hajtást biztosítja. A löket egyedileg megválasztható. A műanyag és alumínium használatával készült könnyű kivitelnek köszönhetően a drylin® ZLW fogaszíjas tengelyek tömegtehetetlensége alacsony, ezért rendkívül hatékonyak. Akár önálló rendszerekként, akár lineáris robotként a ZLW sorozat ideális megoldást kínál zárt terekben és nagy nyomatéktámaszt igénylő alkalmazásokban egyaránt. Valamennyi drylin® ZLW fogasszíjas tengely csatlakoztatásra készen rendelhető, továbbá konfigurálható drylin® E léptető- és egyenáramú motorral is.


Jellemző felhasználási területek

Orvosi és laboratóriumi technológiák

Anyagmozgatás

Pozicionálási feladatok (pick & place)

Kamerák/érzékelők beállítása

Gépgyártás

Különleges jellemzők

Gyűrűs golyóscsapágyakkal ellátott végtámaszok

Kenésmentes lineáris vezetőrendszer polimer siklócsapágyakkal

Többféle hosszúságú csúszka

Kemény anodizált alumíniumból készült profil

Poliuretán vagy neoprén fogasszíjak


Használata a következő esetekben javasolt:

Kis terhek gyors pozicionálása

Csendes működés

Vékony szerkezet

Víz alatti alkalmazás UW szíjjal

Alapkivitelben költséghatékony megoldás

Folyamatos működés

Használata a következő esetekben nem javasolt:

Ha nagy terheket kell dinamikus erővel mozgatni

Ha a pozicionálásnak < 0,1 mm-es pontosságúnak kell lennie


Műszaki adatok, hajtónyomaték és a fogasszíjas tengely kialakítása

drylin® hajtástechnológia-konfigurátor

drylin® hajtástechnológia-konfigurátor

Találja meg könnyen és gyorsan a leginkább megfelelő megoldást.

Hajtónyomaték és töltősúly – drylin® hajtástechnológia

drylin® ZLW – hajtónyomaték és töltősúly

A fogasszíjas tengely kialakítása – drylin® hajtástechnológia

drylin® ZLW – Fogasszíjas tengelyes kialakítás


Opcionálisan rendelhető drylin® megoldások fogasszíjas tengelyekhez

ZLW-0630
alapváltozat, standard

0630-as telepítési méretű fogasszíjas tengely

ZLW 0630-OD – fordított
alapváltozat, standard

0630-as telepítési méretű fordított fogasszíjas tengely

ZLW 1040
alapváltozat, standard

1040-as telepítési méretű fogasszíjas tengely

ZLW 1040-OD – fordított
alapváltozat, standard

1040-as telepítési méretű fordított fogasszíjas tengely

ZAW 1040 konzolos tengelyes változat, standard

1040-es telepítési méretű konzolos tengely

ZLW 1660 standard változat

1660-as telepítési méretű fogasszíjas tengely

1660-OD telepítési méretű ZLW – fordított

1660-OD telepítési méretű fordított fogasszíjas tengely

1040-es telepítési méretű speciális ZLW

1040-es telepítési méretű speciális fogasszíjas tengely

1080-as, széles telepítési méretű ZLW standard változat

1080-as telepítési méretű fogasszíjas tengely

ZLW 0630-P szénszálas fogaszíjas tengely

0630-P telepítési méretű fogasszíjas tengely

ZLW-20 alumíniumból vagy rozsdamentes acélból készült változatban

20-as telepítési méretű fogasszíjas tengely

Kiegészítők:

24-48 órán belül indítható Rögzítési lehetőségek

A drylin® ZLW lineáris tengely többféleképpen rögzíthető.

drylin® E motorok

A drylin® E motorok és tartozékok áttekintése. drylin® lineáris asztalokhoz.

ZLW motorkarima

ZLW – NEMA motorkarima, standard és egyedi

A motorkarimát négy csavarral lehet rögzíteni a szélső tengelyvégtámaszhoz.



A szállítási terjedelem szintén tartalmazza:

drylin® E elektromos lineáris tengelyek motorral

drylin® E elektromos lineáris tengelyek motorral

drylin® E állványzatok termékválasztéka

drylin® E állványzatok – Felületi, vonali, térbeli


24-48 órán belül indítható