Tisztatérben alkalmazható e-skin® energialáncok


Az e-skin előnyei a hagyományos bordáscsövekkel szemben:

Az e-skin a csatlakoztatást követően egy szigetelt csövet formáló, alsó és felső félhéjból álló tömlő. A cső anyaga igumid SK polimer, amely kifejezetten erre a célra lett kifejlesztve. Az egyszerű, visszazárható kialakítás miatt a benne lévő kábelek karbantartása és ellenőrzése nagyon könnyen elvégezhető. Üzemi hőmérséklet: +10 °C / +50 °C.
 
Jellemző felhasználási területek: Gyors, rövid, alátámasztás nélküli alkalmazások, álló és függesztett alkalmazások, pick & place, nyomtatók, orvosi berendezések, bordáscsöveket használó gépek, félvezetők és kijelzők gyártása

 




 

SK28 e-skin védőtömlő

SK28 e-skin védőtömlő Belső magasság: 28 mm
Külső magasság: 40 mm
Belső szélesség: 68 mm
Külső szélesség: 95 mm

SK40 e-skin védőtömlő

SK40 e-skin védőtömlő Belső magasság: 38 mm
Külső magasság: 57 mm
Belső szélesség: 85 mm
Külső szélesség: 118 mm

Tech up

Tech up

  • '15% -kal nagyobb töltési tömeg (az igus laboratóriumban az e-skin SK 40 sorozat legfrissebb teszteredményei alapján)
  • '50% -kal több alátámasztás nélküli hosszúság (az igus laboratóriumban az e-skin SK 40 sorozat legfrissebb teszteredményei alapján)
  • Hajlítási sugara 55 mm-től 100 mm-ig
  • Tiszta helyiségekben megfelelő IPA ISO Class 1
  • '5dB(A) halkabb mint az átlag "clean cable"
  • gyors, rövid pályás és alátámasztás nélküli applikációk
  • Belső elválasztó rendszer "tribo-optimalizált" iglidur anyagból - a kábelek közötti kopás további minimalizálása érdekében
Cost down

Cost down

  • Kábel-barát, meghatározott minimális hajlítási sugarakkal
  • '12%-al költséghatékonyabb e-skin® SKS
  • '35%-al költséghatékonyabb mint az átlag "clean cable"
  • Nincs minimális rendelési mennyiség
  • IPA ISO Class 1 chainflex kábelek 36 hónap
Ellenálló

Ellenálló

  • Az e-skin SK már a Fraunhofer IPA tesztközpontjában tesztelték a félvezető készülékeket az ISO 14644-1 osztály alapján, és megkapta az ISO tanúsítási osztály 1
Fenntarthatóság

Fenntarthatóság

  • '99% anyagi megtakarítás lehetséges, mivel a kábelt cserélheti anélkül, hogy a teljes rendszert ki kellene cserélnie
  • Hasznosítsa újra energialáncát az igus chainge újrahasznosítási programjában annak élettartama végén. A gyártótól függetlenül. Kap egy utalványt
  • Az igus támogatja a körforgásos gazdaságot, és jelentős befektetéseket végez a kémiai újrahasznosítás területén

Belső elválasztás konfigurátor az e-skin-hez

Az e-skin bordázott csövekhez való belső elválasztás konfigurátorral mindössze pár másodperc alatt hozhat létre töltési változatokat és konfigurálhat teljes e-skin bordázott csöveket, belső elválasztással és szerelőkonzolokkal.
  • Könnyen összeszerelhető
  • Az integrált betöltési segédletnek köszönhetően töltési hibák nélkül
  • Alkatrészlista és méretezett rajzok automatikus létrehozása
  • A kívánt konfigurációban szereplő  teljes bordázott csőről - chainflex kábelekkel és belső elválasztással - egyszerűen kérhet további információt, vagy akár meg is rendelheti.

Kérje ingyenes termékmintánkat!

Érdekli e-skin termékünk, de a végső döntés előtt még meg kívánna győződni az általa biztosított páratlan előnyökről?
Igényeljen most ingyenes termékmintát

e-skin IPA-osztályozás IPA-osztály – jelentés száma: IG 1907-1125 – 0.SK28.068.02.1 e-skin
e-skin® A tisztatéri alkalmazási területekhez szánt, tökéletesített bordáscső 2. helyezést ért el a 2018-as Fraunhofer tiszta technológia versenyen.

Műszaki adatok


1 Szerelőkonzolok: erős kialakítás, beépített húzásmentesítés
 
2 Szűk beszerelési hely: kis hajlítási sugár
 
3 Az e-skin felső héján lévő ütközők miatt alátámasztás nélküli felhasználás
 
4 ISO 1. osztályú tisztaterekben történő alkalmazásra: lényegében egyáltalán nem kopik és nem dörzsölődik
 
Kábelkímélő kialakítás: fix hajlítási sugár
 
Könnyen összeszerelhető: a felső és az alsó héj az egyszerű feltöltés érdekében felnyitható
e-skin®

Kereskedelmi forgalomban kapható bordástömlő

igus e-skin

e-skin® A bordáscsövek állandóan azonos hajlítási sugárral rendelkeznek
e-skin® Az e-skin két félből, az alsó és a felső félből épül fel. A mozgás meghatározásához a félhéjakat kell beállítani.
e-skin® A bordáscsövek merevsége alig mérhető. Az e-rib
e-skin® Az e-skin a szűk beszerelési helyeken előforduló rövid, alátámasztás nélküli felhasználásra ideális, (2) és meghatározott hajlítási sugárral rendelkezik (5)
e-skin® Oldalirányú erő ellen alig védett
e-skin® Az e-skin® ovális (6) keresztmetszete miatt oldalirányban is stabil
e-skin® A bordáscsövek alátámasztás nélkül nem használhatók
e-skin® Az e-skin® elbírja a saját súlyát, így rövid hossz esetén használható alátámasztás nélkül is
e-skin® A dinamikus alkalmazásokban használt bordáscsövek nem nyithatók fel
e-skin® Az e-skin® felnyitható, és könnyen betölthető
e-skin® A cső belseje nem osztható fel
e-skin® Az e-skin® csőben elhelyezhetők belső elválasztók

Hogyan kell beszerelni bordázott e-skin csövet? - Telepítési utasítások


A videóban megismerheti, hogy a könnyű feltölthetőség érdekében milyen könnyen nyithatók és zárhatók az e-skin alsó és felső félhéjai.

A valós használati körülményeket az igus tesztlaborjában teszteltük

Folyamatos teszt


Folyamatos teszt

A tisztatéri alkalmazásokhoz kifejlesztett e-skin terméket valós körülmények között, laboratóriumban teszteltük 3 m/s sebességű, 6,4 millió kettős lökettel.
Hajlítási teszt


Hajlítási teszt

A szabványos hajlítási teszt azt vizsgálja, hogy mennyire rugalmas az e-skin soft. A többi energialáncot már eltörő nagy terhelés hatására ez a típus csak meghajlik.
Zajszintmérés

Zajszintmérés

A teszt során bizonyítást nyert, hogy milyen halkan működnek az e-skin márkájú bordáscsövek és a tisztaterekben alkalmazható e-skin flat kábelek. Az e-skin bordáscsövekhez képest a tisztatérben alkalmazható e-skin flat kábel zajszintje csupán 29 dB(A).

Tisztatéri felhasználásra alkalmas kábelek

  • 918 darab különféle, 1. osztályú IPA-besorolással rendelkező kábel
  • 166 darab különféle, 2. osztályú IPA-besorolással rendelkező kábel
  • Kifejezetten kopásálló köpenyanyagok
  • Tesztelve és bevizsgálva, 36 hónapos garanciával

Ez is érdekelheti

Többet e-skin sorozatról

e-skin szériák
  • A kábelek biztonságos és kopásálló vezetése a tiszta helyiségekben
  • részecskementes, alátámasztás nélküli kábelvezetés
  • Tisztateres alkalmazás, 1. osztály

Tisztatérben alkalmazható további termékek

Tisztatérben alkalmazható további termékek
  • Tisztateres alkalmazás, ISO 1. osztály:
  • Helytakarékos
  • Csekély vibráció

Több energiaellátó rendszer

Energiaellátó rendszerek
  • Nagy termékválaszték
  • Sokféle mozgás lehetséges
  • 36 hónapos garancia


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® GmbH/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® GmbH felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® GmbH.