iglidur® G V0, peremes csapágy, mm - GV0FM

UL94 V0 besorolással, univerzális

iglidur® G V0, peremes csapágy, mm - GV0FM
iglidur® G V0, peremes csapágy, mm - GV0FM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® G V0, peremes csapágy, mm - GV0FM
iglidur® G V0, peremes csapágy, mm - GV0FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: GV0FM-0608-06
  • Anyag: iglidur® GV0
  • Forma: Peremes csapágyak vásárlása
  • Méretek:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
  • Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
  • A DIN EN ISO 846-nak megfelelően penészálló
Iglidur® G V0 | UL94 szerinti V0 besorolás, univerzális
Az iglidur® GV0 az első iglidur® anyag, amely univerzálisan használható normál üzemi hőmérsékleten és amely megfelel a V0 besorolásnak az UL94 szerint. Ez a magas tűzvédelmi követelményeket (járművek belseje, légiközlekedés, épületgépészet stb.) kielégítő alkalmazásokhoz lett kifejlesztve. Minden más V0 minősítéssel rendelkező iglidur® anyag a magas hőmérsékletű szegmensbe tartozik. Általános mechanikai és hőtani tulajdonságai nagyjából összevethetők a mindentudó iglidur® G anyagéval.

Jellemző felhasználási területek
  • Utasülések
  • Liftek és felvonók
  • Mozgólépcsők
  • Kapcsolószekrények
  • Zsanérok
További alkalmazási ötletek:
Ipari megoldások

 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Amikor egy UL94 V0 osztályú persely szükséges normál környezeti körülményekhez
  • Ha gazdaságos UL94 V0 besorolású perselyre van szükségük
Használata a következő esetekben nem javasolt:Használja a szűrő opciókat a megfelelő termék megtalálásához

Tűrések és mérőrendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. Alacsony nedvszívó képességű siklócsapágyakat kisebb csapágyhézagokkal lehet felszerelni. A falvastagságokat illető szabály szerint minél vastagabb a csapágy falvastagsága, annál nagyobb a hézag.
Tesztelési módszerek

Összeszerelés
Az iglidur® csapágyak préselt szoros illesztésű perselyek. A belső átmérőt csak a furatba történő benyomás után kell a megfelelő tűréshatárra beállítani. A túl nagy bepréselési méret akár 2%-os is lehet a belső átmérőhöz képest. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Az axiális vagy radiális mozgások a házban ilyen módon megbízhatóan megakadályozhatók.
iglidur® - összeszerelés, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h