drylin® ZLW - Fogasszíjas tengely

 

A polimer siklócsapágyak használata minden mozgó alkatrészhez a fogasszíjas tengelyt 100%-ig karbantartás- és kenőanyagmentessé teszi. A kenőanyag nélküli működés azt is jelenti, hogy az egység érzéketlen a szennyeződésekre, mivel a részecskék nem ragadnak a mozgó alkatrészekre. Következésképpen, a tengely nagyfokú merevséget kínál sok alkalmazásban Az alap és a standard kivitel között választhat az alkalmazási területnek és az elvárásoknak megfelelően.

Speciális jellemzők

Fordítás mélyhornyú golyóscsapágyakkal

Kenőanyagmentes lineáris vezetőelem polimer csúszócsapágyakkal

Többféle hosszúságú csúszka

Keményanódos oxidálású alumínium profil

Poliuretán vagy neoprén fogasszíjak


 
Alap típusú verzió 02A kenőanyag-mentes lineáris vezetőt üvegszállal megerősített, neoprén (fekete) fogasszíj mozgatja. Az elhajló tengely rozsdamentes acélból készül négyszögletes és nagy teljesítményű polimer fogaskerék 2 hornyolt golyóscsapággyal van felszerelve. A hajtó csap rozsdamentes acél négyszögletes 6x6 mm A csap adapterének átmérője 10 mm, benne van a szállítási terjedelemben.
 
Standard típusú verzió 02A hasonlóan kenőanyagmentes lineáris vezeték hajtását acél szövettel ellátott (fehér) poliuretán fogasszíj biztosítja. A fordító tengely és a fogaskerék (egy darab) bevonattal ellátott (igény szerint rozsdamentes) acélból készül. Az elhajlás tengelyek szerelve két hornyolt golyósperselyben.

 
Használata a következő esetekben javasolt:

Terhek gyors helyzetbeállításához

Csendes működés

Keskeny kivitel

Víz alatti alkalmazhatóság UW szíjjal

Költséghatékony megoldás alapkivitelként

Folyamatos működés közben

Használata a következő esetekben nem javasolt:

Ha nagy terheket kell dinamikusan mozgatni

Ha 0,1 mm-nél nagyobb pozicionálási pontosság szükséges

A standard típusú sorozat kérésre mint 01 verzió. A hornyolt golyóscsapágyak ezáltal helyettesítik a kenésmentes iglidur® műanyag csapágyakat.

Műszaki adatok, hajtónyomaték, fogasszíj tengely kialakítása
DryLin® - Fogasszíj tengely lehetőségek
Fogasszíjas tengely ZLW-1660  

ZLW-1660

A fogasszíj tengely drylin® ZLW-1660 ideális megoldás számos pozícionálási funkcióhoz. Teljes magassága csupán 72 mm. Az elmozdulás szabadon megválasztható (max. 3000 mm).

drylin® ZLW-1040  

ZLW-1040

A fogasszíj tengely drylin® ZLW-1040 ideális megoldás számos pozicionáló funkcióhoz. A telepítési magasság csak 45 mm A lökethossz szabadon választható (max. 2000 milliméter). A kocsi 3 méretben kapható.

drylin® ZLW-0630  

ZLW-0630

A fogasszíj tengely drylin® ZLW-0630 ideális megoldás az egyszerű beállításhoz és pozicionáló funkciókhoz térben korlátozott körülmények között. A telepítési magasság csak 31 mm A lökethossz szabadon választható (max. 1000 milliméter).

drylin® ZAW-1040  

ZAW-1040 konzolos tengely

A ZAW-1040 konzolos tengelynél, a meghajtó egység megerősítetten szerelt, és csak a profil és a terhelés kerülnek át rá. A tengely profil kemény eloxált alumíniumból készül. A termék teljes mértékben kenőanyag-mentes és korrózióálló. Kicsi a súlya és alkalmas nagyfokú gyorsulásra.

Ellentétes hajtású fogasszíj tengely  

ZLW-1040-OD fordított fogasszíj tengely

Fogasszíj tengely a gyors fordított pozicionáláshoz, 100%-ban karbantartás- és kenőanyag-mentes.

ZLW-0630-OD fogasszíj hajtás  

ZLW-0630-OD fordított fogasszíj tengely

Fogasszíj tengely a gyors fordított pozicionáláshoz, 100%-ban karbantartás- és kenőanyag-mentes.

drylin® ZLW: Szíjhajtás szélsőséges körülményekhez  

ZLW-1040 fogasszíj tengely - Specialista

Az LT változat hűtőházi alkalmazásokhoz való és -30 ℃-ig használható; az UW változat víz alatti felhasználásra való

Kiegészítők:
drylin® ZLW - Szerelés  

Rögzítési lehetőségek

A drylin® lineáris ZLW tengelyt sokféleképpen lehet rögzíteni.

 

drylin® E motorok

A drylin® E motorok és tartozékok áttekintése. drylin® lineáris asztalokhoz használható.

Motorperem ZLW  

ZLW – NEMA motorkarima, standard és egyedi kivitelben

A motorperem négy csavarral erősíthető a szélső tengelyvég-támaszhoz.

igus® kapcsolat +36-1-306-64 86 Küldjön e-mailt az igus®-nak

Megrendelés nyomon követése myigus myCatalog
nincs minimális rendelési mennyiség
800 - 1630 szállítás+tanácsadás kiszállítás 24 órán belül* ingyenes termékminta

Több mint 100.000 termék raktáron! Szállítás és egyeztetés hétfő – péntek 8-tól- 16:30 óráig, szombaton 8-tól -12 óráig.

Newsletter Registration
Általános Standard Feltételek és Kikötések Lenyomat Általános tudnivalók Adatvédelmi nyilatkozat