Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374

drylin® SHT – vezérorsómodul

A drylin® SHT lineáris modulok kenésmentesen mozgathatók, ugyanakkor nagy pontosságú és masszív alkatrészeket biztosítanak. Az egységeket egyedileg is lehet konfigurálni különféle anyagokból készült tengelyekkel és vezérorsókkal, valamint különböző csúszkahosszúságokkal és egyéb funkciókkal. A felhasználó kiválaszthatja azt a megoldást, amely leginkább megfelel a kívánalmainak, legyen szó könnyű, tömör műanyagból készült egységekről vagy akár strapabíró, rozsdamentes acélból készült megoldásokról. A lökethossz valamennyi rendszer esetében szabadon megválasztható, a meghajtást pedig motor vagy kézikerék biztosítja.

1

Rozsdamentes acélból, alumíniumból, cinkből vagy műanyagból készült test

2

A polimer csapágyaknak és anyáknak köszönhetően kenésmentes

3

3 tengelyanyag

4

Anodizált alumíniumból vagy tömör polimerből készült csúszkák

5

8 trapézmenetes és 4 ritkamenetes menetmagasság

6

A rajzok szerinti orsómegmunkálás vagy orsócsap Acélból, rozsdamentes acélból vagy alumíniumból készült orsók
Pozíciójelző, bilincs és kézikerék szintén rendelhető hozzá



 

Műszaki adatok

Csúszósaru anyaga: iglidur® J
Tengelyanyagok: Alumínium, kemény-anodizált
Cf53
Rozsdamentes acél
Orsó anyaga: Acél
Rozsdamentes acél
Alumínium, kemény-anodizált

drylin® SHT hajtástechnológia-konfigurátor

Tervezzen egyedi vezérorsómodult

SHT konfigurátor

A hajtástechnológiai konfigurátor segítségével könnyen és gyorsan megtervezheti saját egyedi drylin® SHT vezérorsómodulját.

A rendszer azonnal megjeleníti a súlyt, az árat és a szállítási időt

Mérethelyes rajz

3D CAD-fájl

Használata a következő esetekben javasolt:

Formátumállításhoz

Szélsőséges környezetekben

Ha költséghatékony, telepítésre kész megoldást keres

Ha korrózióval szembeni ellenállás szükséges

Ha halk működésre van szükség

Használata a következő esetekben nem javasolt:

Ha nagy terheket kell kifejezetten dinamikusan mozgatni

Ha a pozicionálásnak < 0,1 mm-es pontosságúnak kell lennie

Ha a folyamatos működés során állandóan nagy teljesítményre van szükség

A drylin® SHT hajtástechnológia

Vezérorsómodul, standard

3-4 munkanap múlva indítható SHT – A standard

Masszív kivitel

3 különböző méretben

Különféle tengely- és vezérorsóanyagok

Nem igényel karbantartást és korróziómentes

TR 10 x 2, TR 18 x 4, TR 24 x 5

Előterhelt vezérorsómodul

3-4 munkanap múlva indítható SHT-PL „előterhelt”

Előterhelt trapézmentes vezérorsóanya, előterhelési erő: 50 N

Manuálisan és folyamatosan állítható radiális távolság

A megmunkálatlan vezérorsóvég egyaránt lehetővé teszi a kézikerekes és a motoros működtetést is

Állítható és rugalmas vezérorsómodul

3-4 munkanap múlva indítható SHTC – Kompakt

Nagy rugalmasság

Ideális 2 csúszkához

Karbantartásmentes, száraz működés

Állítható csapágyhézag

A gyors vezérorsómodul

3-4 munkanap múlva indítható SHTS – Nagy sebességű

Menetemelkedés: 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100

Nagy emelkedésű vezérorsó

Nagy sebességű megoldás

Karbantartásmentes, száraz működés

Vezérorsómodul gyorskioldóval

10 munkanapon belül indítható SHT emelőasztal gyorskioldóval

Alumíniumból készült változat

Gyors formátumállításhoz

Önzáró fékkel

Állítható lökethossz

Holtjátékmentes vezérorsóanya lineáris tengelyben

Szállítási idő kérésre SHT ZB – Holtjátékmentes menetes anya lineáris tengelyben

Kenés- és karbantartásmentes

Nagy fokú pontosság függetlenül a terheléstől

Önbeálló

Csendes

Korrózióálló

Vezérorsómodul golyóscsapágyazott vezérorsóval

3-4 munkanap múlva indítható SHT-BB vezérorsómodul golyóscsapágyazott orsóval

Magasabb forgási sebesség és nagyobb pontosság

A szíjhajtás lehetővé teszi a radiális terhelést

Állandó hajtónyomaték

Kisebb axiális holtjáték

HTX vezérorsómodul magas hőmérsékletekhez

10 munkanapon belül indítható SHT – HTX magas hőmérsékletekhez

Akár +180 °C-os hőmérséklet

Rozsdamentes acélból készült tengely és orsó

iglidur® X anyagból készült csapágy

Anodizált alumíniumból készült csúszka és traverzek

Higiénikus vezérorsómodul

10 munkanapon belül indítható SHTC – HYD Higiénikus kivitel

Könnyen tisztítható megoldás

A csavarkötések könnyen hozzáférhetők, a hézagok pedig ennek megfelelően szélesek.

Anyagok: műanyag és VA rozsdamentes acél


drylin® SHTP „light” hajtástechnológia

Mini vezérorsóegység

3-4 munkanap múlva indítható SHTP mini – könnyű és költségtakarékos

Miniatűr változat

Könnyű

Kedvező ár

Korróziómentes kivitel

Csúszka és tengelyvégtámasz

nagy teljesítményű polimerekből

SHTP – Költséghatékony

3-4 munkanap múlva indítható SHTP – Gazdaságos

Tömör polimer kivitel

Könnyű

Megengedhető áron

Korróziómentes kivitel

Vezérorsómodul gyorskioldóval

10 munkanapon belül indítható SHTP vezérorsómodul gyorskioldóval

Könnyű, tömör polimerből készült modell

Gyors formátumállításhoz

Önzáró fékkel

Állítható lökethossz


drylin® XY-asztalok

Előterhelt XY-asztal

3-4 munkanap múlva indítható SHT/SHT-PL – keresztszán

Nagy fokú pontosság, rendkívüli merevség és precíz összehangolhatóság az egydarabos csúszkának köszönhetően

Kapható standard és előterhelt változatban

A felső egység jobbos és balos elrendezésben egyaránt felszerelhető


drylin® csatlakoztatásra kész hajtásrendszer léptetőmotorhoz

SHT tartozékok motorcsatlakozókhoz

A karbantartásmentes drylin® lineáris egységekkel könnyen és gyorsan csatlakoztatható a motor. Távtartó, motorkarima és -csatlakozó szerelőkészletben a NEMA23 egyszerű beszereléséhez.


drylin® tartozékok

Szöghajtás lineáris modulokhoz

drylin® tartozékok lineáris modulokhoz

Kézikerekek, szöghajtások, orsórögzítők, pozíciójelzők és még sok más

A drylin® E termékek áttekintése

drylin® E – termékek áttekintése

A moduláris rendszer következetes továbbfejlesztése és a drylin® kenésmentes lineáris hajtástechnológiai rendszer koncepciója


3-4 munkanap múlva indítható drylin® SLW hajtástechnológia

A drylin® W termékcsalád kettős, csavarásálló, alumínium tengelysínekkel és számos csúszkaváltozattal készül, így komplett moduláris készletet biztosít a drylin® SLW lineáris hajtásokhoz.

drylin® SLW

drylin® SLW – a rendszer előnyeinek rövid áttekintése.

drylin® termékkereső

drylin® termékkereső - hajtástechnológia




3-4 munkanap múlva indítható
10 munkanapon belül indítható
Szállítási idő kérésre