Rozsdamentes acélból, alumíniumból, cinkből vagy műanyagból készült test
2A polimer csapágyaknak és anyáknak köszönhetően kenésmentes
33 tengelyanyag
4Anodizált alumíniumból vagy tömör polimerből készült csúszkák
58 trapézmenetes és 4 ritkamenetes menetmagasság
6A rajzok szerinti orsómegmunkálás vagy orsócsap Acélból, rozsdamentes acélból vagy alumíniumból készült orsók
Pozíciójelző, bilincs és kézikerék szintén rendelhető hozzá
Csúszósaru anyaga: | iglidur® J |
Tengelyanyagok: | Alumínium, kemény-anodizált Cf53 Rozsdamentes acél |
Orsó anyaga: | Acél Rozsdamentes acél Alumínium, kemény-anodizált |
A rendszer azonnal megjeleníti a súlyt, az árat és a szállítási időt
Mérethelyes rajz
3D CAD-fájl
Formátumállításhoz
Szélsőséges környezetekben
Ha költséghatékony, telepítésre kész megoldást keres
Ha korrózióval szembeni ellenállás szükséges
Ha halk működésre van szükség
Ha nagy terheket kell kifejezetten dinamikusan mozgatni
Ha a pozicionálásnak < 0,1 mm-es pontosságúnak kell lennie
Ha a folyamatos működés során állandóan nagy teljesítményre van szükség
Masszív kivitel
3 különböző méretben
Különféle tengely- és vezérorsóanyagok
Nem igényel karbantartást és korróziómentes
TR 10 x 2, TR 18 x 4, TR 24 x 5
Előterhelt trapézmentes vezérorsóanya, előterhelési erő: 50 N
Manuálisan és folyamatosan állítható radiális távolság
A megmunkálatlan vezérorsóvég egyaránt lehetővé teszi a kézikerekes és a motoros működtetést is
Nagy rugalmasság
Ideális 2 csúszkához
Karbantartásmentes, száraz működés
Állítható csapágyhézag
Menetemelkedés: 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100
Nagy emelkedésű vezérorsó
Nagy sebességű megoldás
Karbantartásmentes, száraz működés
Alumíniumból készült változat
Gyors formátumállításhoz
Önzáró fékkel
Állítható lökethossz
Kenés- és karbantartásmentes
Nagy fokú pontosság függetlenül a terheléstől
Önbeálló
Csendes
Korrózióálló
Magasabb forgási sebesség és nagyobb pontosság
A szíjhajtás lehetővé teszi a radiális terhelést
Állandó hajtónyomaték
Kisebb axiális holtjáték
Akár +180 °C-os hőmérséklet
Rozsdamentes acélból készült tengely és orsó
iglidur® X anyagból készült csapágy
Anodizált alumíniumból készült csúszka és traverzek
Könnyen tisztítható megoldás
A csavarkötések könnyen hozzáférhetők, a hézagok pedig ennek megfelelően szélesek.
Anyagok: műanyag és VA rozsdamentes acél
Miniatűr változat
Könnyű
Kedvező ár
Korróziómentes kivitel
Csúszka és tengelyvégtámasz
nagy teljesítményű polimerekbőlTömör polimer kivitel
Könnyű
Megengedhető áron
Korróziómentes kivitel
Könnyű, tömör polimerből készült modell
Gyors formátumállításhoz
Önzáró fékkel
Állítható lökethossz
Nagy fokú pontosság, rendkívüli merevség és precíz összehangolhatóság az egydarabos csúszkának köszönhetően
Kapható standard és előterhelt változatban
A felső egység jobbos és balos elrendezésben egyaránt felszerelhető