iglidur® L250, hengeres csapágy, mm - L250SM

Nagy fordulatszámokhoz

iglidur® L250, hengeres csapágy, mm - L250SM
iglidur® L250, hengeres csapágy, mm - L250SM drawing
1 from 2
iglidur® L250, hengeres csapágy, mm - L250SM
iglidur® L250, hengeres csapágy, mm - L250SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: L250SM-0608-06
  • Material: iglidur® L250
  • Form: Shop sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Adjust dimensions
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Kiváló súrlódási együtthatók
  • Jól ellenáll a peremterhelésnek
  • Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
iglidur® L250 | Nagy sebességekhez
Az iglidur® L250 egy persely anyag a nagy sebességekhez, gyors csúszó mozgásokhoz és alacsony súrlódási együtthatókkal. Az iglidur® L250 anyag különösen kis terhelések esetén emelheti ki ezeket az előnyöket. Ezek az előnyök például ventilátorokban, kisméretű motorokban, gyorsan futó érzékelőkben vagy a mágneses technológiában alkalmazott termékeink esetén egyszerre jelentkeznek.

Jellemző alkalmazási területek

Autóipar

További felhasználási példák:
Ipari megoldások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Magas fordulatszámú alkalmazásokhoz
  • Ahol a leghosszabb várható élettartam szükséges
  • Alacsony terhelésű alkalmazásokhoz
  • Amikor az alacsony zajszintű működés alapvető követelmény
  • Nagyon alacsony súrlódási együtthatóhoz
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.

Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Unsure if it fits?

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h